Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 35 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 11 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 21,08 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 29,02 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 32,21 mm a - Abstand Druckkegelspitze 11 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,044 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 8,7 kN C0 - Statische Tragzahl 4,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,28 kN f0 - Koeffizient 13.244 Axiale Bewegung K Faktor 0.97 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,075 kN Axiale Steifigkeit 62 N/µm Radiale Steifigkeit 131 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 58000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 38000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,325 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,675 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,05 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,025 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,393 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 30,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 30,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors