Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7202HG1UJ74 - SNR

7202HG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser35 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings11 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring21,08 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring29,02 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring31,71 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,044 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,7 kN
C0 - Statische Tragzahl4,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,28 kN
f0 - Koeffizient13.244
Axiale Bewegung K Faktor0.97
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,075 kN
Axiale Steifigkeit62 N/µm
Radiale Steifigkeit131 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung58000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung38000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,325 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,675 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,05 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,025 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,393 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR30,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser30,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image