Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7203CG1DUJ74 - SNR

7203CG1DUJ74

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser40 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring24,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring32,95 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring36,48 mm
a - Abstand Druckkegelspitze10 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,065 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl11,3 kN
C0 - Statische Tragzahl6,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,35 kN
f0 - Koeffizient12.896
Axiale Bewegung K Faktor2.01
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,06 kN
Axiale Steifigkeit29 N/µm
Radiale Steifigkeit166 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung58000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung37000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,242 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,758 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,003 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,002 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,386 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR21,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR21,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR35,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser35,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image