Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 40 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 24,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 32,95 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 35,98 mm a - Abstand Druckkegelspitze 10 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,065 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 11,3 kN C0 - Statische Tragzahl 6,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,35 kN f0 - Koeffizient 12.896 Axiale Bewegung K Faktor 2.01 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,06 kN Axiale Steifigkeit 29 N/µm Radiale Steifigkeit 166 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 58000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 37000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,242 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,758 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,003 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,002 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,386 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 21,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 21,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 35,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 35,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors