• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7203HG1UJ74 - SNR

7203HG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser40 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring24,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring32,95 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring35,98 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,065 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,9 kN
C0 - Statische Tragzahl6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,35 kN
f0 - Koeffizient13.221
Axiale Bewegung K Faktor0.94
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,09 kN
Axiale Steifigkeit68 N/µm
Radiale Steifigkeit145 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung51000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung33000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,32 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,68 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,03 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,015 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,393 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR21,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR21,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR35,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser35,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image