• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7204HG1UJ84 - SNR

7204HG1UJ84

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring28,5 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring38,55 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring42,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze15 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,105 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,9 kN
C0 - Statische Tragzahl8,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,39 kN
f0 - Koeffizient13.6
Axiale Bewegung K Faktor0.83
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,41 kN
Axiale Steifigkeit91 N/µm
Radiale Steifigkeit189 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung43000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung28000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,319 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,681 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,026 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,013 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,393 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR41,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser41,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image