Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7205CG1UJ74 - SNR

7205CG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring34,04 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring44,05 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring47,73 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,128 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl17,5 kN
C0 - Statische Tragzahl11,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,59 kN
f0 - Koeffizient14.052
Axiale Bewegung K Faktor1.56
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,1 kN
Axiale Steifigkeit46 N/µm
Radiale Steifigkeit248 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung43000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung27000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,224 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,776 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,732 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,366 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,402 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR46,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser46,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image