Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 40,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 52,05 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 56,99 mm a - Abstand Druckkegelspitze 19 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 23,2 kN C0 - Statische Tragzahl 15,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,69 kN f0 - Koeffizient 14.3 Axiale Bewegung K Faktor 0.72 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,6 kN Axiale Steifigkeit 116 N/µm Radiale Steifigkeit 246 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 32000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 21000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,28 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,72 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,659 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,33 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,406 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 35,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 56,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 56,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors