Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 52,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 67,6 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 72,88 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,37 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 34,6 kN C0 - Statische Tragzahl 24,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,34 kN f0 - Koeffizient 14.449 Axiale Bewegung K Faktor 0.68 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,3 kN Axiale Steifigkeit 140 N/µm Radiale Steifigkeit 298 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 24000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 16000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,331 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,669 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,876 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,438 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 47 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 47 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 73 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors