Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 85 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 57,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 72,45 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 78,97 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,416 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 42,9 kN C0 - Statische Tragzahl 31 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,67 kN f0 - Koeffizient 14.234 Axiale Bewegung K Faktor 1.27 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,7 kN Axiale Steifigkeit 118 N/µm Radiale Steifigkeit 555 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 25000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 16000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,679 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,321 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,936 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,468 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,406 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 52 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 52 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 78 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 78 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors