Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7210CG1UJ74 - SNR

7210CG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring62,45 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring76,85 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring83,87 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,486 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl44,8 kN
C0 - Statische Tragzahl34 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,82 kN
f0 - Koeffizient14.56
Axiale Bewegung K Faktor1.21
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,24 kN
Axiale Steifigkeit75 N/µm
Radiale Steifigkeit421 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung24000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,186 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,814 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,343 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,672 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,412 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR57 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR57 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR83 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser83 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image