Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 62,45 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 76,85 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 83,87 mm a - Abstand Druckkegelspitze 26 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,486 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 42,8 kN C0 - Statische Tragzahl 32,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,82 kN f0 - Koeffizient 14.821 Axiale Bewegung K Faktor 0.58 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 1,14 kN Axiale Steifigkeit 270 N/µm Radiale Steifigkeit 527 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 21000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 13500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,267 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,733 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,363 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,682 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,418 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 57 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 57 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 83 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 83 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors