• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7211BG - NTN

7211BG

Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
a - Abstand Druckkegelspitze43 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,612 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl51,5 kN
C0 - Statische Tragzahl36 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,74 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR60,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser94,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image