Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 69 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 85,8 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 93,02 mm a - Abstand Druckkegelspitze 21 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,62 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 55,5 kN C0 - Statische Tragzahl 42,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,3 kN f0 - Koeffizient 14.491 Axiale Bewegung K Faktor 1.17 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,9 kN Axiale Steifigkeit 139 N/µm Radiale Steifigkeit 659 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 21000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 13500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,164 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,836 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,252 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,626 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 63,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 63,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 91,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 91,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors