Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7211HG1UJ74 - SNR

7211HG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings21 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring69 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring85,8 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring93,02 mm
a - Abstand Druckkegelspitze29 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,62 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl52,9 kN
C0 - Statische Tragzahl41 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,3 kN
f0 - Koeffizient14.757
Axiale Bewegung K Faktor0.56
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,47 kN
Axiale Steifigkeit196 N/µm
Radiale Steifigkeit417 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung18500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung12500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,247 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,753 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,273 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,637 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR63,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser91,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image