• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7212BL1G - NTN

7212BL1G

Schrägkugellager mit Messingkäfig, innenringgeführt

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring78,6 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring78,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring94,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring103,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze47,3 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,78 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62 kN
C0 - Statische Tragzahl44,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser104,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image