Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 22 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 76 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 95,5 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 103,05 mm a - Abstand Druckkegelspitze 31 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,81 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 64 kN C0 - Statische Tragzahl 50,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,8 kN f0 - Koeffizient 14.737 Axiale Bewegung K Faktor 0.54 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,56 kN Axiale Steifigkeit 214 N/µm Radiale Steifigkeit 455 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 17000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,241 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,759 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,246 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,623 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 68,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 68,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 101,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors