• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7213 - NTN

7213

Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
a - Abstand Druckkegelspitze38 mm
α - Kontaktwinkel30 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,962 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl78 kN
C0 - Statische Tragzahl58 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,55 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR111,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser114,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image