Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7213CG1UJ74 - SNR

7213CG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring82,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring102,3 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring109,98 mm
a - Abstand Druckkegelspitze24 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,14 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl69,8 kN
C0 - Statische Tragzahl57,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,1 kN
f0 - Koeffizient14.788
Axiale Bewegung K Faktor1.09
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,37 kN
Axiale Steifigkeit95 N/µm
Radiale Steifigkeit545 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung18000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,674 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,326 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,667 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,834 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,417 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR111,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser111,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image