Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7213HG1UJ74 - SNR

7213HG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring82,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring102,3 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring109,98 mm
a - Abstand Druckkegelspitze33 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,14 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66,4 kN
C0 - Statische Tragzahl54,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,05 kN
f0 - Koeffizient15.035
Axiale Bewegung K Faktor0.52
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,59 kN
Axiale Steifigkeit227 N/µm
Radiale Steifigkeit484 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,756 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,244 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,686 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,843 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,422 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR73,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR111,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser111,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image