Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7214CG1UJ74 - SNR

7214CG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring88,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring106,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring115,833 mm
a - Abstand Druckkegelspitze25 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl75,5 kN
C0 - Statische Tragzahl60,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,2 kN
f0 - Koeffizient14.614
Axiale Bewegung K Faktor1.21
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,46 kN
Axiale Steifigkeit97 N/µm
Radiale Steifigkeit546 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung17000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,789 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,211 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,416 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,708 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,414 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR116,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser116,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image