Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7214HG1UJ74 - SNR

7214HG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring88,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring106,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring115,833 mm
a - Abstand Druckkegelspitze35 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,5 kN
C0 - Statische Tragzahl57,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,2 kN
f0 - Koeffizient14.872
Axiale Bewegung K Faktor0.57
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,72 kN
Axiale Steifigkeit227 N/µm
Radiale Steifigkeit482 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9700 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,864 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,136 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,436 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,718 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR116,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser116,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image