Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 75 mm |
| D - Außendurchmesser | 130 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 25 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 42,5 mm |
| α - Kontaktwinkel | 30 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 1,17 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 87,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 68,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 5,2 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 7100 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 5300 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 83,5 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 80,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 121,5 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 124,5 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |