Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7215CG1UJ74 - SNR

7215CG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring93,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring111,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring120,885 mm
a - Abstand Druckkegelspitze26 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl78,4 kN
C0 - Statische Tragzahl65,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,45 kN
f0 - Koeffizient14.818
Axiale Bewegung K Faktor1.16
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,48 kN
Axiale Steifigkeit102 N/µm
Radiale Steifigkeit580 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung16000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,266 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,734 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,711 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,856 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,418 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR83,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR83,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR121,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser121,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image