Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 26 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 100,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 119,7 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 129,996 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 1,47 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 91,8 kN C0 - Statische Tragzahl 77,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,95 kN f0 - Koeffizient 14.752 Axiale Bewegung K Faktor 1.12 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,58 kN Axiale Steifigkeit 112 N/µm Radiale Steifigkeit 636 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 15000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,245 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,755 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,613 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,807 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 90 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 90 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 130 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 130 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors