Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 26 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 100,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 119,7 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 129,996 mm a - Abstand Druckkegelspitze 39 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 1,47 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 87,3 kN C0 - Statische Tragzahl 74 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,95 kN f0 - Koeffizient 15.001 Axiale Bewegung K Faktor 0.53 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,88 kN Axiale Steifigkeit 262 N/µm Radiale Steifigkeit 556 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 13000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8600 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,323 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,677 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,632 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,816 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,422 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 90 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 90 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 130 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 130 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors