Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7217CG1UJ74 - SNR

7217CG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring107,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring128,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring140,2 mm
a - Abstand Druckkegelspitze30 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,81 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl106 kN
C0 - Statische Tragzahl90,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,45 kN
f0 - Koeffizient14.695
Axiale Bewegung K Faktor1.09
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,66 kN
Axiale Steifigkeit120 N/µm
Radiale Steifigkeit682 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung14000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8900 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,228 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,772 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,53 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,765 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,415 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR95 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR95 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR140 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser140 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image