Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7218CG1UJ74 - SNR

7218CG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring113,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring136,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring149,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze32 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse2,24 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl121 kN
C0 - Statische Tragzahl105 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,95 kN
f0 - Koeffizient14.644
Axiale Bewegung K Faktor1.07
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,76 kN
Axiale Steifigkeit129 N/µm
Radiale Steifigkeit733 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8400 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,212 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,788 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,458 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,729 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,414 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR100 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR100 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR150 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser150 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image