Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 34 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 127,3 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 153 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 168 mm a - Abstand Druckkegelspitze 36 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 3,23 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 148 kN C0 - Statische Tragzahl 127 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,7 kN f0 - Koeffizient 14.56 Axiale Bewegung K Faktor 1.06 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,92 kN Axiale Steifigkeit 138 N/µm Radiale Steifigkeit 784 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,773 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,227 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,343 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,672 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,412 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 112 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 112 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 168 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 168 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors