Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | NTN |
d - Innendurchmesser | 110 mm |
D - Außendurchmesser | 200 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 38 mm |
a - Abstand Druckkegelspitze | 84 mm |
α - Kontaktwinkel | 40 ° |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Radiallagerluftklasse | CN |
Masse | 4,54 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 170 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 144 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 8,8 kN |
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4000 tr/min |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3000 tr/min |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 122 mm |
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 117 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 188 mm |
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 193 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |