Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Flanschlagergehäuse 722500
722505 DA - SNR
Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
20 mm
D1 - Außendurchmesser Deckel
75 mm
a - Gehäuselänge
110 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
10 mm
h - Höhe der Lagermitte
38 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
100 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel
51,5 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
96 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung
12 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
52 mm
W2 - Abstand Anschraubfläche bis Wellenende
44 mm
Masse
1,1 kg
Werkstoff des Gehäuses
grey cast
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M10
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben