Flanschlagergehäuse 722500

722505 DB - SNR

722505 DB

Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser20 mm
D1 - Außendurchmesser Deckel75 mm
a - Gehäuselänge110 mm
c - Höhe des Gehäusefußes10 mm
h - Höhe der Lagermitte38 mm
h1 - Höhe des Gehäuses100 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel56,5 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)96 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung12 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes52 mm
Masse1,1 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM10
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben35 N-m
DeckelschraubenM5x16
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben4 N-m
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
FilzstreifenFS 5 x 4 x 95
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1205 K C3
SpannhülseH205
Festring (x1)FR52x5x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2205 K C3
SpannhülseH305
Festring (x1)FR52x2x3.5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22205 K
SpannhülseH305
Festring (x1)FR52x2x3.5