Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flanschlagergehäuse 722500

722506 DA - SNR

722506 DA

Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser25 mm
D1 - Außendurchmesser Deckel86 mm
a - Gehäuselänge130 mm
c - Höhe des Gehäusefußes12 mm
h - Höhe der Lagermitte44 mm
h1 - Höhe des Gehäuses117 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel57 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)116 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung12 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes62 mm
W2 - Abstand Anschraubfläche bis Wellenende47 mm
Masse1,5 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM10
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben35 N-m
DeckelschraubenM5x16
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben4 N-m
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
FilzstreifenFS 6 x 5 x 118
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1206 K C3
SpannhülseH206
Festring (x1)FR62x6x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2206 K C3
SpannhülseH306
Festring (x1)FE62x50x2
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22206 K
SpannhülseH306
Festring (x1)FE62x50x2