Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 25 mm |
| D1 - Außendurchmesser Deckel | 86 mm |
| a - Gehäuselänge | 130 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 12 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 44 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 117 mm |
| l1 - Gehäusebreite über Deckel | 59,5 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 116 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 12 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 62 mm |
| Masse | 1,5 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M10 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 35 N-m |
| Deckelschrauben | M5x16 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 4 N-m |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
|---|---|
| Filzstreifen | FS 6 x 5 x 118 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
|---|---|
| Lager | 1206 K C3 |
| Spannhülse | H206 |
| Festring (x1) | FR62x6x3 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
|---|---|
| Lager | 2206 K C3 |
| Spannhülse | H306 |
| Festring (x1) | FE62x50x2 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | |
|---|---|
| Lager | 22206 K |
| Spannhülse | H306 |
| Festring (x1) | FE62x50x2 |