Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Flanschlagergehäuse 722500
722507 DB - SNR
Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
30 mm
D1 - Außendurchmesser Deckel
97 mm
a - Gehäuselänge
145 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
12 mm
h - Höhe der Lagermitte
48,5 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
130 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel
63,5 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
130 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung
14 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
72 mm
Masse
1,8 kg
Werkstoff des Gehäuses
grey cast
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben