Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 35 mm |
D1 - Außendurchmesser Deckel | 108 mm |
a - Gehäuselänge | 160 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 12 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 54 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 143 mm |
l1 - Gehäusebreite über Deckel | 64 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 140 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 14 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 80 mm |
W2 - Abstand Anschraubfläche bis Wellenende | 53 mm |
Masse | 2,3 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M12 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 65 N-m |
Deckelschrauben | M5x16 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 4 N-m |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Filzstreifen | FS 6 x 5 x 150 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
---|---|
Lager | 1208 K C3 |
Spannhülse | H208 |
Festring (x1) | FR80x7x3 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
---|---|
Lager | 2208 K C3 |
Spannhülse | H308 |
Festring (x1) | FE80x70x2 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | |
---|---|
Lager | 22208 K |
Spannhülse | H308 |
Festring (x1) | FE80x70x2 |