Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Flanschlagergehäuse 722500
722511 DA - SNR
Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
50 mm
D1 - Außendurchmesser Deckel
128 mm
a - Gehäuselänge
192 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
12 mm
h - Höhe der Lagermitte
65 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
172 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel
75,5 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
170 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung
14 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
100 mm
W2 - Abstand Anschraubfläche bis Wellenende
64 mm
Masse
4,1 kg
Werkstoff des Gehäuses
grey cast
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben