Flanschlagergehäuse 722500

722516 B - SNR

722516 B

Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser70 mm
D1 - Außendurchmesser Deckel176 mm
a - Gehäuselänge196 mm
c - Höhe des Gehäusefußes25 mm
h - Höhe der Lagermitte98 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel110 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)152 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung18 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes140 mm
Masse9,8 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
FilzstreifenFS 9 x 7,5 x 280
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1216 K C3
SpannhülseH216
Festring (x2)FR140x8,5x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2216 K C3
SpannhülseH316
Festring (x1)FR140x10x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22216 K
SpannhülseH316
Festring (x1)FR140x10x4