Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 90 mm |
| D1 - Außendurchmesser Deckel | 224 mm |
| a - Gehäuselänge | 250 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 30 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 125 mm |
| l1 - Gehäusebreite über Deckel | 127 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 198 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 22 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 180 mm |
| W2 - Abstand Anschraubfläche bis Wellenende | 107 mm |
| Masse | 18 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M20 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 290 N-m |
| Deckelschrauben | M10x30 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 35 N-m |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
|---|---|
| Filzstreifen | FS 10 x 8,5 x 350 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
|---|---|
| Lager | 1220 K C3 |
| Spannhülse | H220 |
| Festring (x1) | FR180x10x5+180x12x5 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
|---|---|
| Lager | 2220 K C3 |
| Spannhülse | H320 |
| Festring (x1) | FR180x10x5 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | |
|---|---|
| Lager | 22220 K |
| Spannhülse | H320 |
| Festring (x1) | FR180x10x5 |