• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flanschlagergehäuse 722500

722522.A - SNR

722522.A

Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser100 mm
D1 - Außendurchmesser Deckel246 mm
a - Gehäuselänge270 mm
c - Höhe des Gehäusefußes30 mm
h - Höhe der Lagermitte135 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel137 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)219 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung22 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes200 mm
W2 - Abstand Anschraubfläche bis Wellenende115 mm
Masse21,5 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben290 N-m
DeckelschraubenM10x30
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben35 N-m
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
FilzstreifenFS 12 x 10 x 390
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1222 K C3
SpannhülseH222
Festring (x2)FR200x12,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2222 K C3
SpannhülseH322
Festring (x1)FR200x10x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22222 K
SpannhülseH322
Festring (x1)FR200x10x5