Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Flanschlagergehäuse 722500
722522 B - SNR
Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
100 mm
D1 - Außendurchmesser Deckel
246 mm
a - Gehäuselänge
270 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
30 mm
h - Höhe der Lagermitte
135 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel
137 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
219 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung
22 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
200 mm
Masse
21,5 kg
Werkstoff des Gehäuses
grey cast
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben