• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7226 - NTN

7226

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser230 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
a - Abstand Druckkegelspitze72 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse7,15 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl217 kN
C0 - Statische Tragzahl198 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3000 tr/min
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR144 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR216 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser223 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image