Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7232BG - NTN

7232BG

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings48 mm
a - Abstand Druckkegelspitze118 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse14,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl263 kN
C0 - Statische Tragzahl279 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR174 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR276 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser283 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image