Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7234BG - NTN

7234BG

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser310 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings52 mm
a - Abstand Druckkegelspitze127 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse17,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl295 kN
C0 - Statische Tragzahl325 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung15,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR188 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR292 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser301,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image