• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7236 - NTN

7236

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser180 mm
D - Außendurchmesser320 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings52 mm
a - Abstand Druckkegelspitze98 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse17,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl340 kN
C0 - Statische Tragzahl385 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung18,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR198 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR302 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser311,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image