• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7306B - NTN

7306B

Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser72 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19 mm
a - Abstand Druckkegelspitze31,5 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,352 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl34 kN
C0 - Statische Tragzahl20,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,61 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR37 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR34,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR65 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser67,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image