Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7309BG - NTN

7309BG

Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser100 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
a - Abstand Druckkegelspitze43 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,854 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl64,5 kN
C0 - Statische Tragzahl40,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,15 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR53,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR50,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR91,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser94,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image