• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7313 - NTN

7313

Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
a - Abstand Druckkegelspitze46 mm
α - Kontaktwinkel30 °
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,11 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl123 kN
C0 - Statische Tragzahl82 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,35 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR77 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR72 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR128 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser133 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image