Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig
Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmesser | 190 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 43 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 80,5 mm |
| α - Kontaktwinkel | 40 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Masse | 5,16 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 173 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 135 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 8,95 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4500 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 104 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 97 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 176 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 183 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2,5 mm |