• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7321BL1G - NTN

7321BL1G

Schrägkugellager mit Messingkäfig, innenringgeführt

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser105 mm
D - Außendurchmesser225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings49 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring145,8 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring145,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring184,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring203,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze93,5 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse8,36 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl224 kN
C0 - Statische Tragzahl194 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR119 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR211 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser218 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image